STF 110 P 15 SSD

N° de artículo: 10.07.01.00357
Filtro de polvo
Conexión: Ø110mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 900 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipamiento adicional:
Abrazadera de tubo SSD
STF 110 P 15 SSD
Atributo Valor
B1 388,5 mm
B2 216 mm
d 8,5 mm
D 295 mm
D1 323 mm
D2 110 mm
D3 110 mm
H 300 mm
L 441 mm
L1 825 mm
L2 384 mm
X1 315 mm