STF 60 P 8.0

N° de artículo: 10.07.01.00384
Filtro de polvo
Conexión: Ø60mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 480 m³/h
STF 60 P 8.0
Atributo Valor
B1 178 mm
B2 154 mm
d 8,5 mm
D 232 mm
D1 248 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 250 mm
L 415 mm
L1 607 mm
L2 138 mm
X1 240 mm