STF 40 P 4.5 SSD

N° de artículo: 10.07.01.00398
Filtro de polvo
Conexión: Ø40mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 270 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipamiento adicional:
Abrazadera de tubo SSD
STF 40 P 4.5 SSD
Atributo Valor
B1 221 mm
B2 112 mm
d 8,5 mm
D 170 mm
D1 198 mm
D2 40 mm
D3 40 mm
H 218 mm
L 355 mm
L1 658 mm
L2 303 mm
X1 192 mm