STF 75 P 12 SSD

N° de artículo: 10.07.01.00399
Filtro de polvo
Conexión: Ø75mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 720 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipamiento adicional:
Abrazadera de tubo SSD
STF 75 P 12 SSD
Atributo Valor
B1 369 mm
B2 214 mm
d 8,5 mm
D 264 mm
D1 288 mm
D2 75 mm
D3 75 mm
H 335 mm
L 445 mm
L1 829 mm
L2 384 mm
X1 280 mm