Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de polvo
Conexión | Ø100mm |
Diseño | Carcasa de piclon |
Flujo nominal | 900 m³/h |
Finura de filtro | 3 µm |
Equipo adicional | Abrazadera SSB |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 362,50 mm |
B2 | 190 mm |
d | 8,50 mm |
D | 293 mm |
D1 | 317,60 mm |
D2 | 100 mm |
D3 | 100 mm |
H | 334 mm |
L | 440,50 mm |
L1 | 829 mm |
L2 | 384 mm |
X1 | 315 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | Ø100mm |
Flujo nominal | 900 m³/h |
Flujo nominal | 15000 l/min |
Vacío (max.) | -500 mbar |
Finura de filtro | 3 µm |
Familia de productos | VF |
Instrucciones de pedido: STF 100 P 15.0 SSB
El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro
Accesorios disponibles: ángulo de fijación