Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D | 63 mm |
Margen de medición | -1,00 ... 0,00 bar |
Tipo de Man | Conexión trasera |
Conexión | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 35 mm |
B1 | 48 mm |
D | 63 mm |
G1 | G1/4"-MA |
LG1 | 13 mm |
SW1 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de Man | Conexión trasera |
Margen de medición | -1,00 ... 0,00 bar |
Presión de servicio | -1...0 bar |
Peso | 130 g |
Familia de productos | VAM |
Instrucciones de pedido: VAM 63 V H BAR/PSI
El manómetro VAM se suministra como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: válvula limitadora de presión