VAM 63 V U PSI

N° de artículo: 10.07.02.00004
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 63 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión inferior
con: Scala PSI adicional
Conexión de vacío: G1/4"-MA
VAM 63 V U PSI
Atributo Valor
B 26 mm
D 63 mm
G1 G1/4"-MA
H 68 mm
H1 82,5 mm
LG1 13 mm
SW1 14 mm