VAM 40 V H BAR

N° de artículo: 10.07.02.00007

Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío

Diámetro exterior D40 mm
Margen de medición-1,00 ... 0,00 bar
Tipo de ManConexión trasera
ConexiónG1/8"-MA
VAM 40 V H BAR
Atributo Valor
B 30 mm
B1 40 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-MA
LG1 10 mm
SW1 12 mm
Atributo Valor
Tipo de Man Conexión trasera
Margen de medición -1,00 ... 0,00 bar
Presión de servicio -1...0 bar
Peso 75 g
Familia de productos VAM


Por favor, tenga en cuenta lo siguiente para un uso adecuado del producto: No aplicar aire comprimido y no se puede combinar con eyectores con función de soplado. Para aplicaciones en el rango de presión positiva, utilice los manómetros de vacío VAM-D.

Instrucciones de pedido: VAM 40 V H BAR

El manómetro VAM se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: válvula limitadora de presión