VAM 67 V H-SE

N° de artículo: 10.07.02.00016
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 67 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Diseño: Para montaje en panel
Conexión de vacío: G1/8"-MA
VAM 67 V H-SE
Atributo Valor
B 39,5 mm
B1 59 mm
D 67 mm
G1 G1/8"-MA
H 75,5 mm
LG1 10 mm
SW1 14 mm