VAM 40 V U BAR

N° de artículo: 10.07.02.00046

Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío

Diámetro exterior D40 mm
Margen de medición-1,00 ... 0,00 bar
VAM 40 V U BAR
Atributo Valor
B 23 mm
D 40 mm
G1 G1/8"-MA
H 46 mm
H1 56 mm
LG1 10 mm
SW1 12 mm
Atributo Valor
Peso 60 g

Instrucciones de pedido: VAM 40 V U BAR