DEF L 3500

N° de artículo: 10.07.03.00003
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): G1/4"-MA
Rosca 2 (fija): R1/4"-HE
Diseño de empalme:
Hilo de rosca izquierdo
Revoluciones (max): 3500 1/min
DEF L 3500
Atributo Valor
dn 6,4 mm
D 41,2 mm
G1 G1/4"-MA
G2 R1/4"-HE
H 69,5 mm
LG1 11,5 mm
LG2 20,6 mm
SW1 22 mm