DEF W 21

N° de artículo: 10.07.03.00006
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): G3/8"-MA
Diseño de empalme: Acodada
Revoluciones (max): 21 1/min
DEF W 21
Atributo Valor
d 8 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-MA
H 26 mm
H1 37 mm
L 30 mm
L1 43 mm
LG1 18 mm
SW1 22 mm
SW3 19 mm