DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

N° de artículo: 10.07.04.00001

Cordón hermetizante

Diámetro exterior D6 mm
Tipo de materialEspuma de caucho
HerméticosEPDM
Dureza del material [Shore A]20 Shore A
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20
Atributo Valor
D 6 mm


Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3
Atributo Valor
Min. radio de curvatura 10 mm
Familia de productos DI-SCHN

Instrucciones de pedido: DI-SCHN 6 MOS EPDM-20

El cordón hermetizante DI-SCHN se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.