Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D | 12 mm |
Tipo de material | Espuma de caucho |
Herméticos | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 20 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Min. radio de curvatura | 10 mm |
Familia de productos | DI-SCHN |
Instrucciones de pedido: DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
El cordón hermetizante DI-SCHN se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.