Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B | 10 mm |
Altura H | 6 mm |
Tipo de material | Espuma de caucho |
Herméticos | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 20 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 10 mm |
H | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Herméticos | EPDM |
Ancho de ranura x Profunidad de ranura recomendada [mm] | 11 x 3 |
Peso | 27,80 g |
Dureza del material [Shore A] | 20 Shore A |
Familia de productos | DI-PROF |
Instrucciones de pedido: DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.