DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR

N° de artículo: 10.07.04.00011
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 12 mm
Altura H: 17 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
Forma: semicircular
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
Atributo Valor
B 12 mm
H 17 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3