DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL

N° de artículo: 10.07.04.00012
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 8 mm
Altura H: 14 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: Caucho natural NK
Dureza del material: 20 °Sh
Forma: con labio sellador
DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL
Atributo Valor
B 8 mm
H 14 mm
H1 7 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3