DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

N° de artículo: 10.07.04.00014

Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas

Anchura B6 mm
Altura H8 mm
Tipo de materialEspuma de caucho
HerméticosCaucho natural NK
Dureza del material [Shore A]20 Shore A
Formasemicircular
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR
Atributo Valor
B 6 mm
H 8 mm


Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 E3
Atributo Valor
Herméticos Caucho natural NK
Ancho de ranura x Profunidad de ranura recomendada [mm] 7 x 4
Peso 33 g
Dureza del material [Shore A] 20 Shore A
Familia de productos DI-PROF

Instrucciones de pedido: DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR

El perfil hermetizante DI-PROF se suministra en la longitud deseada. Unidad de cálculo 1 m.