DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL

N° de artículo: 10.07.04.00015
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 11 mm
Altura H: 23 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: Chloroprene CR
Dureza del material: 20 °Sh
Forma: con labio sellador
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
Atributo Valor
B 11 mm
B1 14 mm
H 23 mm
H1 12 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3