DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

N° de artículo: 10.07.04.00041
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 30 mm
Altura H: 25 mm
Tipo de material:
2 Comp. goma esponjosa
Herméticos: Caucho natural NK
Dureza del material: 20 °Sh
Material de soporte: Perbunan NBR
Dureza del material2: 55 °Sh
DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55
Atributo Valor
B 30 mm
B1 32 mm
B2 2 mm
B3 24 mm
H 25 mm
H1 53 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
H4 17 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3