Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Fijación flexible, reforzado FLK-HD para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Atributo | Valor |
---|---|
L | 41,60 mm |
D | 69 mm |
dn | 9 mm |
d | 6,40 mm |
G1 | G1/2"-HE |
LG1 | 14 mm |
G2 | M6-MA |
LG2 | 10,50 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 5 mm |
Dmk | 58,30 mm |
W | 7,50 ° |
Longitud apropiada | 41,60 mm |
Instrucciones de pedido: FLK-HD G1/2-IG