HT-SG 46 RA

N° de artículo: 10.07.06.00336

Soporte para ventosa

Anchura B46 mm
Conexión de ventosaAdapt. rectangu.

Soporte configurable HT-SG

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG 46 RA
Atributo Valor
B 46 mm
B1 50 mm
B3 32 mm
G1 G1/4"-HE
H 13 mm
H1 20,20 mm
H2 4,80 mm
L 25 mm
L1 46,50 mm
Atributo Valor
Peso 66 g
Familia de productos HT-SG

Instrucciones de pedido: HT-SG 46 RA

Los soportes para ventosas HT-SG se suministran como producto listo para su conexión.