HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00340
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: Conexión del eyector
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Soporte configurable HT-SG…E

Soporte configurable HT-SG…E

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A3 E 35 G3/8-AG
Atributo Valor
B 35 mm
D 28,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-MA
G4 M4-HE
H 24,5 mm
H1 63,8 mm
L 45,5 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
L3 1 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
X1 28 mm