HT-SG A3 22 G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00344

Soporte para ventosa

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B22 mm
ConexiónG1/4"-HE
Conexión de ventosaG3/8"-MA

Soporte configurable HT-SG

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A3 22 G3/8-AG
Atributo Valor
B 22 mm
D 28,50 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G3/8"-MA
H 24,50 mm
H1 63,80 mm
L 45,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
Atributo Valor
Peso 83,70 g

Instrucciones de pedido: HT-SG A3 22 G3/8-AG

Los soportes para ventosas HT-SG se suministran como producto listo para su conexión.