HT-SG A5 E 46 RA

N° de artículo: 10.07.06.00430
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Diseño: Conexión del eyector
Anchura B: 46 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
Soporte configurable HT-SG…E

Soporte configurable HT-SG…E

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A5 E 46 RA
Atributo Valor
B 46 mm
B1 50 mm
B3 32 mm
D 32 mm
G1 G1/4"-HE
G4 M4-HE
H 24,5 mm
H1 47,7 mm
H2 4,8 mm
L 45,5 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
L3 1 mm
X1 28 mm