HT-SG A2 E 46 RA

N° de artículo: 10.07.06.00431
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Conexión del eyector
Anchura B: 46 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
HT-SG A2 E 46 RA
Atributo Valor
B 46 mm
B1 50 mm
B3 32 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-HE
G4 M4-HE
H 24,5 mm
H1 41,2 mm
H2 4,8 mm
L 39,3 mm
L1 72,5 mm
L2 60,8 mm
L3 1 mm
X1 28 mm