HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00443

Soporte para ventosa

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
DiseñoConexión del eyector
Anchura B35 mm
ConexiónG1/4"-HE
Conexión de ventosaNPT3/8-MA

Soporte configurable HT-SG…E

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG
Atributo Valor
B 35 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-HE
G2 NPT3/8-MA
G4 M4-HE
H 24,50 mm
H1 52 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
L3 1 mm
LG2 15 mm
X1 28 mm
Atributo Valor
Peso 79,30 g
Familia de productos HT-SG-E

Instrucciones de pedido: HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG

Los soportes para ventosas HT-SG E se suministran como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: Kit de fijación