HT-SG A5 22 G1/4-AG

N° de artículo: 10.07.06.00444
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 22 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Soporte configurable HT-SG

Soporte configurable HT-SG

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A5 22 G1/4-AG
Atributo Valor
B 22 mm
D 32 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-MA
H 24,5 mm
H1 65,5 mm
L 45,5 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
LG2 22 mm
SW1 17 mm