Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para ventosa
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Anchura B | 22 mm |
Conexión | G1/4"-HE |
Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 22 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | G1/4"-MA |
H | 24,50 mm |
H1 | 59 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 61,60 g |
Familia de productos | HT-SG |
Instrucciones de pedido: HT-SG A2 22 G1/4-AG
Los soportes para ventosas HT-SG se suministran como producto listo para su conexión.