Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para ventosa
Conexión 1 | Cab. esfér. 32 mm |
Anchura B | 22 mm |
Conexión | G1/4"-HE |
Conexión de ventosa | NPT1/4-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 22 mm |
D | 32 mm |
G1 | G1/4"-HE |
G2 | NPT1/4-MA |
H | 24,50 mm |
H1 | 58,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
LG2 | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 80,50 g |
Familia de productos | HT-SG |
Instrucciones de pedido: HT-SG A5 22 NPT1/4-AG
Los soportes para ventosas HT-SG se suministran como producto listo para su conexión.