HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00453

Soporte para ventosa

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Anchura B22 mm
ConexiónG1/4"-HE
Conexión de ventosaNPT3/8-MA

Soporte configurable HT-SG

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A2 22 NPT3/8-AG
Atributo Valor
B 22 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-HE
G2 NPT3/8-MA
H 24,50 mm
H1 52 mm
L 39,30 mm
L1 72,50 mm
L2 60,80 mm
LG2 15 mm
Atributo Valor
Peso 58,20 g
Familia de productos HT-SG

Instrucciones de pedido: HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

Los soportes para ventosas HT-SG se suministran como producto listo para su conexión.