HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG

N° de artículo: 10.07.06.00462
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Conexión del eyector
Anchura B: 35 mm
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Conexión de ventosa: M14x1.5-HE
Soporte configurable HT-SG…E

Soporte configurable HT-SG…E

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG
Atributo Valor
B 35 mm
D 19 mm
G1 G1/4"-HE
G2 M14x1.5-HE
G4 M4-HE
H 24,5 mm
H1 41,2 mm
L 39,3 mm
L1 72,5 mm
L2 60,8 mm
L3 1 mm
LG2 9,5 mm
X1 28 mm