HT-SE A5 42 30.1

N° de artículo: 10.07.06.00467
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 42 mm
Diámetro interior d: 30.1 mm
HT-SE A5 42 30.1
Atributo Valor
B 42 mm
D 32 mm
d 30,1 mm
H 24,5 mm
H1 40,5 mm
L 47,5 mm
L1 82 mm
L2 67 mm