HT-SE A5 25 M18x1

N° de artículo: 10.07.06.00470
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Anchura B: 25 mm
Rosca G: M18 x 1
HT-SE A5 25 M18x1
Atributo Valor
B 25 mm
D 32 mm
G3 M18x1-HE
H 24,5 mm
H1 40,5 mm
L 47,5 mm
L1 82 mm
L2 67 mm