HT-FST A3 42 M30x1.5

N° de artículo: 10.07.06.00472

Soporte para el émbolo de resorte

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B42 mm
Rosca G3M30x1.5-HE

Soporte configurable HT-FST

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, bielas elásticas, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-FST A3 42 M30x1.5
Atributo Valor
B 42 mm
D 28,50 mm
G3 M30x1.5-HE
H 24,50 mm
H1 38,80 mm
L 47,50 mm
L1 80 mm
L2 67 mm
Atributo Valor
Peso 82,50 g
Familia de productos HT

Instrucciones de pedido: HT-FST A3 42 M30x1.5

Los soportes para las bielas elásticas HT-FST se suministran como producto listo para su conexión.