HT-FST A3 35 M20x1.5

N° de artículo: 10.07.06.00478
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B: 35 mm
Rosca G: M20 x 1.5
Soporte configurable HT-FST

Soporte configurable HT-FST

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, bielas elásticas, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-FST A3 35 M20x1.5
Atributo Valor
B 35 mm
D 28,5 mm
G3 M20x1.5-HE
H 24,5 mm
H1 38,8 mm
L 47,5 mm
L1 80 mm
L2 67 mm