Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para el sensor
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Diámetro interior d | 12 mm |
Diámetro interior d1 | 18 mm |
Anchura B | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 19 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 34 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 46 mm |
L3 | 37,10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 37 g |
Familia de productos | HT |
Instrucciones de pedido: HT-SE-U A2 12/18
Los soportes para los sensores HT-SE se suministran como producto listo para su conexión.