HT-SG A2 I 10 46 RA AB

N° de artículo: 10.07.06.00487
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 46 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
con: Explosión activa
Soporte configurable HT-SG…I

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A2 I 10 46 RA AB
Atributo Valor
B 46 mm
B1 77 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 19 mm
G3 G1/8"-HE
G4 G1/8"-HE
H 24,5 mm
H1 41,2 mm
H2 4,8 mm
L 39,3 mm
L1 72,5 mm
L2 60,8 mm
L3 11,7 mm