HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB

N° de artículo: 10.07.06.00499
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: NPT3/8-MA
con: Explosión activa
Soporte configurable HT-SG…I

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB
Atributo Valor
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 32 mm
G2 NPT3/8-MA
G3 G1/8"-HE
G4 G1/8"-HE
H 24,5 mm
H1 58,5 mm
L 45,5 mm
L1 82 mm
L2 67 mm
L3 15 mm
LG2 15 mm