HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

N° de artículo: 10.07.06.00531

Soporte para ventosa

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diseñointegrated nozzle
Conexión de ventosaAdapt. rectangu.
ConexiónG1/8"-HE
ConexiónAdapt. rectangu.
Función adicionalSoplado activo

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS
Atributo Valor
B 46 mm
B1 86,90 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 28,50 mm
G3 G1/8"-HE
G4 G1/8"-HE
H 24,50 mm
H1 46 mm
H2 4,80 mm
L 45,50 mm
L1 88,60 mm
L2 67 mm
L3 13 mm
Atributo Valor
Peso 245,20 g
Familia de productos HT-SG-I
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
Instrucciones de pedido: HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS

Los soportes para ventosas HT-SG I se suministran como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE