Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para ventosa
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Diseño | integrated nozzle |
Conexión de ventosa | NPT3/8-MA |
Función adicional | Ventilación atmosférica |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 80,40 mm |
B2 | 32 mm |
D | 19 mm |
G2 | NPT3/8-MA |
G4 | G1/8"-HE |
H | 24,50 mm |
H1 | 52,85 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 82,55 mm |
L2 | 60,80 mm |
L3 | 11,70 mm |
LG2 | 15 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 212,20 g |
Familia de productos | HT-SG-I |
Instrucciones de pedido: HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
Los soportes para ventosas HT-SG I se suministran como producto listo para su conexión.
Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE