HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

N° de artículo: 10.07.06.00600
Soporte para ventosa
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 46 mm
Conexión de ventosa: Adapt. rectangu.
con: Ventilación atmosférica
Soporte configurable HT-SG…I

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS
Atributo Valor
B 46 mm
B1 86,9 mm
B2 31 mm
B3 32 mm
D 32 mm
G4 G1/8"-HE
H 24,5 mm
H1 47,7 mm
H2 4,8 mm
L 46,5 mm
L1 90,6 mm
L2 67 mm
L3 15 mm