HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS

N° de artículo: 10.07.06.00602

Soporte para ventosa

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Diseñointegrated nozzle
Conexión de ventosaG3/8"-MA
Función adicionalVentilación atmosférica

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS
Atributo Valor
B 31 mm
B1 80,40 mm
B2 32 mm
D 32 mm
G2 G3/8"-MA
G4 G1/8"-HE
H 24,50 mm
H1 65,50 mm
L 45,50 mm
L1 92,05 mm
L2 67 mm
L3 15 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm
Atributo Valor
Peso 256,40 g
Familia de productos HT-SG-I
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
Instrucciones de pedido: HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS

Los soportes para ventosas HT-SG I se suministran como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: Racores instantáneos STV-GE