DR M3x1 PA

N° de artículo: 10.07.08.00018
Junta anular
para: M3
Longitud L: 1 mm
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 3.5 mm
Material: Poliamida
DR M3x1 PA
Atributo Valor
d 3,5 mm
D 6 mm
L 1 mm
para M3