Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular
para | G1/8 |
Diámetro exterior D | 15 mm |
Diámetro interior d | 10 mm |
parte normal material | Poliamida |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 10 mm |
D | 15 mm |
L | 1,50 mm |
para | G1/8 |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Poliamida |
Peso | 1 g |
Familia de productos | DR |
Instrucciones de pedido: DR G1/8 15/10x1.5 PA
Junta anular se suministra en el diámetro deseado.