DR G3/4 33/27x2 PA

N° de artículo: 10.07.08.00024

Junta anular

paraG3/4
Diámetro exterior D33 mm
Diámetro interior d27 mm
parte normal materialPoliamida
DR G3/4 33/27x2 PA
Atributo Valor
d 27 mm
D 33 mm
L 2 mm
para G3/4
Atributo Valor
parte normal material Poliamida
Peso 1 g
Familia de productos DR

Instrucciones de pedido: DR G3/4 33/27x2 PA

Junta anular se suministra en el diámetro deseado.