DR G1/4x1.5 AL

N° de artículo: 10.07.08.00069
Junta anular
para: G1/4"
Longitud L: 1.5 mm
Diámetro exterior D: 18.2 mm
Diámetro interior d: 13.2 mm
Material: Aluminio
Atributo Valor
d 13,20 mm
D 18,20 mm
L 1,50 mm
für G1/4