DR G1/8x1.5 AL

N° de artículo: 10.07.08.00094
Junta anular
para: G1/8"
Longitud L: 1.5 mm
Diámetro exterior D: 13.8 mm
Diámetro interior d: 10.2 mm
Material: Aluminio
Atributo Valor
d 10,20 mm
D 13,80 mm
L 1,50 mm
para G1/8