Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Marco obturador
Anchura B | 40 mm |
Altura H | 1 mm |
Longitud L | 80 mm |
Usa construcci | Perfil de montaje |
Peso | 3 g |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 40 mm |
d | 6,50 mm |
H | 1 mm |
L | 80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 30 mm |
Instrucciones de pedido: DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF