DR G1/8 PA Easy-Fix

N° de artículo: 10.07.08.00247

Junta anular EasyFix

paraG1/8
Diámetro exterior D14 mm
Diámetro interior d9,8 mm
parte normal materialPoliamida
TipoEasy-Fix
Altura H1,8 mm
DR G1/8 PA Easy-Fix
Atributo Valor
d 9,80 mm
D 14 mm
L 1,80 mm
para G1/8
Atributo Valor
parte normal material Poliamida
Peso 1 g
Familia de productos DR

Instrucciones de pedido: DR G1/8 PA Easy-Fix

Junta anular se suministra en el diámetro deseado.